Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2002-2611/1000-836 - Doppelstock-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, Durchgangs-/Sicherungsklemme, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Defektanzeige durch LED, 230 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2002-2611/1000-836
BESTNR
Bestell-Nr.
2002-2611/1000-836
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Doppelstock-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 6.3 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
6 A
HOEHE
Höhe
76.00 mm
BREITE
Breite
6.20 mm
TIEFE
Tiefe
93.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
2
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
230 V
GEWICHT
Gewicht
23.251 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D