Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1891 - Plaque d'extrémité et intermédiaire épaisseur, 1 mm
Nomenclature
2002-1891
BESTNR
No de produit
AAU733
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
hauteur
29.31 mm
BAE496
Epaisseur
1.00 mm
LAENGE
Longueur
87.29 mm
BAA351
Couleur
GEWICHT
Poids
2.440 g
WERKSTOFF
Matière isolante
Polyamid
AAO663
GTIN
AAD931
Numéro du tarif douanier
85389099990
URSPRUNG
Pays d'origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Abschluss- und Zwischenplatte
AAU734
Description du produit du fabricant
Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick
AAB422
platine intermédiaire
Ja
AAM355
type de plaque d'extrémité
Ja
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
Ja
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAQ326
Adresse lien complémentaire
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D