Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2002-1811/1000-541 - 4-conductor fused disconnect terminal block with pivoting fuse holder for miniature metric fuses 5 x 20 mm 12 - 30 V with blown fuse indication by led
Lista materiałowa
2002-1811/1000-541
BESTNR
Nr zamówienia.
2002-1811/1000-541
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
6 A
HOEHE
wysokość
57.60 mm
BREITE
szerokość
6.20 mm
TIEFE
głębokość
87.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
15 - 30 V
GEWICHT
masa
16.640 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D