Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2002-1781 - Borne à fusible pour 3 conducteurs avec ouverture de test pour fusibles plats, selon DIN 72581-3f, ISO 8820-3
Nomenclature
2002-1781
BESTNR
No de produit
2002-1781
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 -12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
HOEHE
Hauteur
37.60 mm
BREITE
Largeur
5.20 mm
TIEFE
Profondeur
76.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
3
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
8.223 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D