Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-1611/1000-836 - morsetto per fusibili con portafusibile orientabile per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm 110 - 250 V
Lista materiale
2002-1611/1000-836
BESTNR
Codice art.
2002-1611/1000-836
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
6 A
HOEHE
Altezza
57.60 mm
BREITE
Larghezza
6.20 mm
TIEFE
Profondita
66.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
110 - 250 V
GEWICHT
Peso
13.650 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D