Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-880/1000-411 - Módulo con diodo con diodo 1 N 4007 10.4 mm ancho
Lista de materiales
2002-880/1000-411
BESTNR
Código de Artículo
2002-880/1000-411
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
STROM
Intensidad de corriente según
1 A
BREITE
Ancho
10.40 mm
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
Diode 1N 4007 als Freilaufdiode
GEWICHT
Peso
4.420 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D