Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-415 - Ponticello continuo, 5 poli, isolato
Lista materiale
2002-415
BESTNR
Codice art.
2002-415
BEZEICHNUNG
Designazione
Ponticello continuo, 25 A, grigio chiaro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
25 A
HOEHE
Altezza
19.00 mm
BREITE
Larghezza
4.10 mm
TIEFE
Profondita
21.30 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
2.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
FILENAME
Filename
2002-415
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D