Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2002-406/020-000 - Ponticello Delta isolato 1-2 3-4 5-6 IN = IN morsetto
Lista materiale
2002-406/020-000
BESTNR
Codice art.
2002-406/020-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
24 A
HOEHE
Altezza
19.00 mm
BREITE
Larghezza
4.10 mm
TIEFE
Profondita
29.50 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
2.710 g
BEMERKUNGEN
Comment
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D