Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
899-631/100-000 - Distribution box; Distribution Three-phase to single-phase (400 V / 230 V) through; 5-pole 6 outputs 3-pole; Coding A
Lista materiałowa
899-631/100-000
BESTNR
Nr zamówienia.
899-631/100-000
ARTIKELBEZ
Item name
WINSTA distribution box
LOG
Level of Geometry
INFODE
WAGO eShop
InfoDE
INFOEN
WAGO eShop
InfoEN
PRODUKTGRUPPE
Product group
20
ZOLLTARIF
numer taryfy celnej
85366990990
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
STROM
Current intensity
25 A
SCHUTZART
Degree of protection
20 IP
NENNLEISTUNG
Rated capacity
no information
VERLUSTLEISTUNG
Power loss
no information
TEMPUMGEBUNG
Ambient temperature (operation)
-35 ...85 °C
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
BREITE
szerokość
190 mm
HOEHE
wysokość
31 mm
TIEFE
głębokość
145 mm
BRANDLAST
Fire load
91.83 MJ
GEWICHT
masa
466 g
FARBE
kolor
czarny
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D