Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
774-9993/206-101 bis 774-9993/206-802 - Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig
Stückliste
774-9993/206-402
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
1,5 mm²
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
16 A
P
Polzahl
3
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1
Länge_1
mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D