Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
774-9993/116-101 a 774-9993/116-802 - conduttore di allacciamento Presa con dispositivo di bloccaggio - terminazione di linea aperta a 3 poli
Lista materiale
774-9993/116-402
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
1,5 mm²
SPANNUNG
Tensione rilevata
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
16 A
P
Numero di poli
3
FARBE
Colore
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Lunghezza_1
mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D