Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
774-9993/116-101 à 774-9993/116-802 - Câble de branchement Connecteur femelle avec cliquet de verrouillage - extrémité non raccordée 3 pôles
Nomenclature
774-9993/116-402
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
1,5 mm²
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
16 A
P
Nbre de pôles
3
FARBE
Couleur
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Longueur_1
mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D