Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
774-9993/106-101 do 774-9993/106-802 - CONNECTION WIRE Socket with locking latch - open conductor end 3 POLE
Lista materiałowa
774-9993/106-402
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
1,5 mm²
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
3
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
L1
Length_1
mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D