Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
769-502 - moduł wewnętrzny z 1-przew. gniazdem, CAGE CLAMP®, 4 mm², raster 5 mm, 1-bieg., Wypust kodujący
Lista materiałowa
769-502
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
45.20 mm
BREITE
szerokość
5.00 mm
TIEFE
głębokość
18.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D