Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-5311/1102-950 - Borne pour capteurs 3 conducteurs Avec connectique du signal débrochable
Nomenclature
2020-5311/1102-950
BESTNR
No de produit
2020-5311/1102-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
13.5 A
HOEHE
Hauteur
52.40 mm
BREITE
Largeur
7.00 mm
TIEFE
Profondeur
81.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
6
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
4
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
16.772 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D