Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2020-261 - moduł początkowy 2-przewodowe gniazdo, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Raster 3,5 mm, 1-bieg., ze zintegrowaną ścianką końcową
Lista materiałowa
2020-261
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
14 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
40.50 mm
BREITE
szerokość
4.20 mm
TIEFE
głębokość
25.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
3.240 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D