Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2020-203/000-037 bis 2020-215/000-037 - 2-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar
Stückliste
2020-208/000-037
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 11 mm
SPANNUNG
Spannung
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
14 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
40.50 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
25.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grün-gelb / grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = Polzahl x Rastermaß
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D