Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-203/000-036 à 2020-215/000-036 - Connecteur femelle pour 2 conducteurs avec module initial de mise à la terre (vert-jaune) à insérer dans des bornes de base avec possibilité de codage
Nomenclature
2020-208/000-036
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
Sections
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
14 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
40.50 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
25.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris / vert-jaune
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = Nombre de pôles x pas
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D