Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2020-102 à 2020-115 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Pas 3,5 mm
Nomenclature
2020-108
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
Sections
0.14 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
13.5 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
40.50 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
20.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D