Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2020-102/142-000 hasta 2020-115/147-000 - Conector hembra para 1 conductor, Push-in CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Paso 3,5 mm, Clip de anclaje centrado, Placa anti-tirón
Lista de materiales
2020-108/144-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.14 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
13.5 A
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
27.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D