Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
726-780 - Matrice de répartition, 32 pôles, sans impression, couleurs de peigne blanc/gris, pour racks 19'
Nomenclature
726-780_HI
BESTNR
No de produit
726-780
BEZEICHNUNG
Désignation
Matrice de répartition, 1.5 mm², 10 A, gris foncé
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
10 A
P
Nbre de pôles
32
HOEHE
hauteur
131.90 mm
BREITE
Largeur
34.60 mm
TIEFE
profondeur
33.40 mm
FARBE
Couleur
gris foncé
GEWICHT
Poids
108.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D