Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-770 - Matrice di ripartizione, 32 poli, vuoto, Colori dei moduli: grigio/bianco, per telai da 19"
Lista materiale
726-770_HI
BESTNR
Codice art.
726-770
BEZEICHNUNG
Designazione
Matrice di ripartizione, 1.5 mm², 10 A, grigio scuro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
10 A
P
Numero di poli
32
HOEHE
Altezza
131.90 mm
BREITE
Larghezza
34.60 mm
TIEFE
Profondita
33.40 mm
FARBE
Colore
grigio scuro
GEWICHT
Peso
108.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D