Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
726-671 - blok potencjałowy, nadruk 1-24, z 1 złączką zasilającą ze ścianką końcową, kolor kostek żółto-zielony, numeracja kostek w pionie, do ram 19'', kompaktowa budowa
Lista materiałowa
726-671_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
726-671
BEZEICHNUNG
Description
blok potencjałowy, 16 mm², 24 A, ciemnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
16 - 17 mm
HOEHE
wysokość
132.00 mm
BREITE
szerokość
34.60 mm
TIEFE
głębokość
80.70 mm
FARBE
kolor
ciemnoszary
GEWICHT
masa
220.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D