Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
726-652 - blok potencjałowy, nadruk 1-24, z 2 złączkami zasilającymi ze ścianką końcową, kolor kostek szary, numeracja kostek w pionie, do ram 19'', kompaktowa budowa
Lista materiałowa
726-652_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
726-652
BEZEICHNUNG
Description
blok potencjałowy, 16 mm², 76 A, ciemnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
16 - 17 mm
STROM
Current intensity
76 A
HOEHE
wysokość
132.00 mm
BREITE
szerokość
34.60 mm
TIEFE
głębokość
80.70 mm
FARBE
kolor
ciemnoszary
GEWICHT
masa
264.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D