Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
726-631 - Bloc du potentiel, impression 1-24, avec 1 borne d'alimentation, plaque d'extrémité incluse, couleurs de peigne bleu uni, Repérage du peigne en ligne vertical, pour racks 19', mode de construction étroitement
Nomenclature
726-631_HI
BESTNR
No de produit
726-631
BEZEICHNUNG
Désignation
Bloc du potentiel, 2.5 mm², 24 A, gris foncé
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
132.00 mm
BREITE
Largeur
34.60 mm
TIEFE
Profondeur
84.20 mm
GEWICHT
Poids
207.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D