Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
726-611 - blok potencjałowy, nadruk 1-24, z 1 złączką zasilającą ze ścianką końcową, kolor kostek biały, numeracja kostek w pionie, do ram 19'', kompaktowa budowa
Lista materiałowa
726-611_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
726-611
BEZEICHNUNG
Description
blok potencjałowy, 2.5 mm², 24 A, ciemnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 10 mm
STROM
Current intensity
24 A
HOEHE
wysokość
132.00 mm
BREITE
szerokość
34.60 mm
TIEFE
głębokość
84.20 mm
FARBE
kolor
ciemnoszary
GEWICHT
masa
207.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D