Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
726-326 - kaseta krosowa, 32-bieg., nadruk 33-64, kolor kostek szary/biały, opis kostek krosowych str. 1 i 2 pionowo, do ram 19'', wersja obrócona o 180°
Lista materiałowa
726-326_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
726-326
BEZEICHNUNG
Description
kaseta krosowa, 1.5 mm², 10 A, ciemnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
10 A
P
liczba biegunów
32
HOEHE
wysokość
132.00 mm
BREITE
szerokość
34.60 mm
TIEFE
głębokość
36.50 mm
FARBE
kolor
ciemnoszary
GEWICHT
masa
148.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D