Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
711-182 to 711-190 - Compact transformer terminal block with marker slot for WTB markers
Lista materiałowa
711-185
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
25 A
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
35.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
23.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
orange
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D