Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
711-182 bis 711-190 - Transformatorklemmenblock mit Beschriftungsaufnahme für WTB-Beschriftungen
Stückliste
711-185
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
25 A
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
35.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
23.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
orange
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-10
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D