Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
264-232 do 264-242 - 4-przewodowa listwa zaciskowa, bez przycisków, do zastosowań Ex e II, Z uchwytami montażowymi, do mocowania śrubowego lub podobnego typu, otwór montażowy Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
264-236
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
690 V
STROM
Current intensity
23 A
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
22.10 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
lichtgrau
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 9,6 mm | L2 = L + 16 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D