Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
264-232 à 264-242 - Barrette à bornes pour 4 conducteurs, sans poussoir, pour applications Ex e II, Avec brides de fixation, pour vis et fixation similaire, Trou de fixation Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
264-236
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
690 V
STROM
ampérage
23 A
P
Nbre de pôles
HOEHE
hauteur
22.10 mm
BREITE
largeur
mm
TIEFE
profondeur
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
lichtgrau
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 9,6 mm | L2 = L + 16 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D