Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-140 - Conductor support upper part 5 pole
Lista materiałowa
267-140
BESTNR
Nr zamówienia.
267-140
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
1.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
16 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
16 - 18 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
P
liczba biegunów
5
HOEHE
wysokość
14.00 mm
BREITE
szerokość
30.00 mm
TIEFE
głębokość
32.00 mm
FARBE
kolor
weiß
GEWICHT
masa
3.640 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D