Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
857-982 - Adaptador de interfaz, 14 polos, Salida de conmutación positiva
Lista de materiales
857-982
BESTNR
Item-No.
857-982
BEZEICHNUNG
Designación
Adaptador de interfaz
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
BREITE
Ancho
47.80 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
80.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D