Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
857-982 - Interface Adapter, 14-polig, Ausgang plusschaltend
Stückliste
857-982
BESTNR
Bestell-Nr.
857-982
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Interface Adapter
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
BREITE
Breite
47.80 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
80.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-90-01
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D