Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
857-727 - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC 115 V, Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 30 V, Grenzdauerstrom 3 A, 2-Leiter-Anschluss, Statusanzeige gelb, 6 mm Baubreite
Stückliste
857-727
BESTNR
Bestell-Nr.
857-727
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
81.00 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
94.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
30.100 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
AC/DC 115 V / 3.9 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D