Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
857-423 - Amplificateur isolateur, Signal d'entrée de courant et de tension, 2 x signal de sortie de courant, Tension d'alimentation 24 V DC, Largeur 6 mm
Nomenclature
857-423
BESTNR
No de produit
857-423
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
96.00 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
94.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
40.604 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D