Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
857-314 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 6 A, con contatti in oro, Indicatore di stato giallo, Larghezza modulo: 6 mm
Lista materiale
857-314
BESTNR
Codice art.
857-314
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
81.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
94.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
31.153 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 10 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D