Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
857-303 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 12 V, 1 RT, Limitation courant constant 6 A, Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune, Largeur 6 mm
Nomenclature
857-303
BESTNR
No de produit
857-303
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
81.00 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
94.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
30.600 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V / 17 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D