Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-546 - moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 24 V AC, 2 zestyki przełączne, graniczny prąd stały 8 A, z ręcznym pobudzeniem, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 15 mm
Lista materiałowa
788-546
BESTNR
Nr zamówienia.
788-546
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
73.00 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
86.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
46.407 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC 24 V | 31.6 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D