Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-512 - moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 24 V AC, 2 zestyki przełączne, graniczny prąd stały 8 A, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 15 mm
Lista materiałowa
788-512
BESTNR
Nr zamówienia.
788-512
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
54.00 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
86.00 mm
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
47.662 g
BEMERKUNGEN
Comment
34 mA / AC 24V | 2 Wechsler
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D