Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-315 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 110V DC, 2 inversores, Corriente permanente límite 8 A, Visualización de estados rojo, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-315
BESTNR
Item-No.
788-315
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
54.00 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
86.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
46.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
6 mA / DC 110V | 2 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D