Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Alle
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-178 - Elementarrelais, Eingangsnennspannung AC 230 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 16 A, 13 mm Baubreite, 15 mm Bauhöhe
Stückliste
788-178
BESTNR
Bestell-Nr.
788-178
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Elementarrelais
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
15.70 mm
BREITE
Breite
12.50 mm
TIEFE
Tiefe
29.00 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
13.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D