Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-157 - Relais élémentaire, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 2 RT, Limitation courant constant 8 A, avec contacts dorés, Largeur 13 mm, Hauteur du relais 15 mm
Nomenclature
788-157
BESTNR
No de produit
788-157
BEZEICHNUNG
Désignation
Relais élémentaire
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
15.70 mm
BREITE
Largeur
12.50 mm
TIEFE
Profondeur
29.00 mm
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
13.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D