Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-102 - podstawka do przekaźnika, 2 zestyki przełączne, do przekaźnika bezpieczeństwa, 15 mm
Lista materiałowa
788-102
BESTNR
Nr zamówienia.
788-102
BEZEICHNUNG
Description
podstawka do przekaźnika, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
HOEHE
wysokość
54.00 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
86.00 mm
FARBE
kolor
szara
BEMERKUNGEN
Comment
2 zestyki przełączne
GEWICHT
masa
30.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D