Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
737-852 a 737-862 - morsettiera a tre piani per circuitistampati reofori per piano 2 spostati di mezzo passo passo 10.16 mm/0,4 in
Lista materiale
737-854
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
21 A
RM
Passo
10.16 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
40.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
31.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 + 0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D