Catalog navigation
Selección de modelo CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
257-601 - Regletas apilables hasta tarjetasC.I. 2 pines /polo 1polo Paso 10/10,16 mm / 0,4 in Tecla recta
Lista de materiales
257-763
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
mm²
QUERSCHNITT2
Sección
AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
STROM
Intensidad de corriente según
A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
20.40 mm
BREITE
Ancho
10.00 mm
TIEFE
Profundidad
14.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D