Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Tout
Electro
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
832-1202 à 832-1206 - 1-conductor male connector with operating levers Pin Spacing 10.16 mm / 0.4 in
Nomenclature
832-1203
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
18 - 20 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
76 A
RM
Pas
10.16 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
29.10 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
46.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D