Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
832-1102/322-000 do 832-1106/322-000 - 1-conductor female connector, lever, Push-in CAGE CLAMP®, 16 mm², Pin spacing 10.16 mm, 100% protected against mismating, Centered locking levers, Silver-plated contacts
Lista materiałowa
832-1103/323-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
18 - 20 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
76 A
RM
raster
10.16 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
29.10 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
45.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D