Catalog navigation
Selezione modello CAD
Tutti
Electro
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
832-1102/322-000 a 832-1106/322-000 - Spina femmina per 1 conduttore, leva, Push-in CAGE CLAMP®, 16 mm², Passo pin 10,16 mm, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Leve di bloccaggio centrate, Contatti placcati argento
Lista materiale
832-1103/323-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
18 - 20 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
76 A
RM
Passo
10.16 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
29.10 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
45.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D