Catalog navigation
Wybór modelu CAD
All
Electro
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
832-1032 - Mounting adapter, for DIN-35 rail/panel mounting, Pin spacing 10.16 mm
Lista materiałowa
832-1032
BESTNR
Nr zamówienia.
832-1032
BEZEICHNUNG
Description
Adapter montażowy, jasnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
raster
10.16 mm
HOEHE
wysokość
8.80 mm
BREITE
szerokość
20.20 mm
TIEFE
głębokość
92.90 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
10.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D